欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

卡销/开口销选型要点(选型概要)

  • 2022.09.05 10:18:57
  • 米思米
  • 9062

卡销/开口销是一种以线材弯折制造而成的机械构件,通过将其插入螺丝以及销钉上的孔中来防止它们脱落。

结构、用途、使用案例

结构

卡销和开口销的外观照片如图1所示。

图1.卡销/开口销的外观

卡销/开口销选型要点(选型概要)

卡销是将一边的线材弯折加工成波浪形,而开口销则是加工成直线形状。开口销有多种不同种类,线材直径约1~2mm,长度约10~40mm。

用途

为了防止装配在轴上的销钉和螺丝等脱落,在该部件的端部开一个销孔,并利用卡销或开口销限制轴向移动。由此可以防止由于松动而导致销钉或螺丝脱落。

使用案例

开口销的主要用途是防止固定在轴上的零部件或钩环脱落。这一结构使得卡销和开口销不会直接承受过大的力。

选型要点

根据线径、长度选型

开口销的线径和长度如图2所示。在选择开口销长度时,需考虑其弯曲长度。

图2.开口销的线径和长度

卡销/开口销选型要点(选型概要)

型号

L

d

a

b

c

Type

No.

NPN
  NSPN
  (不锈钢)

0.8

8

10

12





0.7

1.6

2.4

1.4

1


10

12

15




0.9

3

1.8

1.2


10

12

15




1

2.5

3

2

1.6


10

12

15




1.4

3.2

2.8

2



12

15




1.8

4

3.6

2.5




15

20



2.3

5

4.6

3.2





20



2.9

3.2

6.4

5.8

4





20

25


3.7

4

8

7.4

5







35

4.6

10

9.2

根据适用直径选型

安装卡销的轴直径如图3所示。根据轴径进行卡销选型。

图3.卡销的基本尺寸

卡销/开口销选型要点(选型概要)

型号

d
 
(线径)

L

L1

L2

R

h

D1
  (适用轴径)

D2
 
(轴孔径)

Type

No.

RNPN

6

1.2

25.2

9.7

3.9

3

1.4

6

1.5

8

1.6

33.8

13.1

5.3

4

2.1

8

1.9

10

1.8

40.2

15.7

5.7

5

3

10

2.2

12

2

46

17.5

6

6

4

12

2.4

 

 

型号

d
 
(线径)

d1

L

L1

L2

R

h

S

D1
 
(适用轴径)

D2
 
(轴孔径)

Type

No.

JNPN
  JNSPN
  (不锈钢)

4

1

3

16.3

6

1.5

2

1

0.5

4

1.2

5

17.9

6.5

2.5

1.5

5

6

1.2

3.6

21.2

7.8

3

1.8

0.6

6

1.5

8

1.6

4.8

27.7

10.4

4

2.4

0.8

8

1.9

10

1.8

5.4

32.6

12.2

5

3.2

0.9

10

2.2

12

35.8

13.2

6

4.2

12

推荐商品

卡销/开口销

开口销

卡销

卡销/开口销选型要点(选型概要)

卡销/开口销选型要点(选型概要)

米思米

米思米

关联类别

Ø  卡销/开口销

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities